EMR-UAC/1/OV-120V
-
Élément de surveillance
2764690
Relais de surveillance électronique EMR, pour détecter les maxima de tension, avec hystérésis réglable et sortie à relais, tension nominale 120 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais de surveillance de tension |
Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
Consommation nominale | < 5 VA |
Type de réseau | monophasé |
Tension d'essai contact de relais/contact de relais | 2 kV AC |
Tension d'essai bobine de relais/contact de relais | 4 kV AC |
Consommation nominale | < 5 VA |
Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,7 ... 1,3 |
Coefficient de température max. | < 0,03 % |
Plage de réglage de la valeur de consigne | 95 % ... 125 % (par rapport à UN) |
Plage de réglage de l'hystérésis | 2 % ... 20 % (par rapport à la consigne) |
Temps d'amorçage typique | 0,1 s ... 10 s |
Temps de retombée typique | 200 ms |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 2 inverseurs |
Matériau des contacts | AgNi 90/10, + plaqué or 5 µm |
Tension de commutation maximale | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (pour couche d'or endommagée) | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
5 A (pour couche d'or endommagée) | |
Courant d'appel maximum | 0,2 A |
6 A (pour couche d'or endommagée) | |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 5 W (pour 24 V DC) |
120 W (à 24 V DC - valeur pour couche d'or endommagée) | |
40 W (à 48 V DC - valeur pour couche d'or endommagée) | |
35 W (à 60 V DC - valeur pour couche d'or endommagée) | |
30 W (à 110 V DC - valeur pour couche d'or endommagée) | |
55 W (à 220 V DC - valeur pour couche d'or endommagée) | |
5 VA (à 24 V AC) | |
1100 VA (à 250 V AC - valeur pour couche d'or endommagée) |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 108 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | ABS |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C (pas de condensation) |
Immunité aux décharges électrostatiques | CEI 801-2/EN 60 801-2/niveau 3 |
Immunité aux champs électromagnétiques | CEI 801-3/DIN VDE 0843-3/niveau 3 |
Immunité aux transitoires électriques rapides en salve (Burst) | CEI/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/niveau 4 |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2764690 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066123 |
Poids par pièce (emballage compris) | 285,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 285,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg