TPG070SGW/200130023 S00069 - Écran tactile
2401277

Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles