TP057ZTV/400320002 S00062 - Écran tactile
2400689

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles