D L 5,7 QVGA P
-
Ecran
2203549
Module LCD graphique 5,7", 320 x 240 pixels, FSTN transmissif/négatif 12:00, rétroéclairage à LED, interface : parallèle, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Module LCD graphique
Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques de la série DCS
Disponibilité longue durée
Rondelle de protection et matériau d'étanchéité adaptés
Rétroéclairage qui s'allume/s'éteint
Interface courante pour vos composants électroniques