VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2800675
Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE distincts (système à 3 fils : L1, N, PE).
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Tension nominale UN = 120 V AC / 240 V AC split-phase (separate GND) |
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
Types EN | T1 / T2 |
T1 | |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 77,5 mm |
Graduation | 2 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 120 V AC (TN-S) |
120 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 175 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 175 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 140 mVA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 50 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 6,25 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 12,5 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge | 6,25 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête limp | 12,5 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), charge | 25 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), valeur de crête limp | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 25 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,8 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 0,8 kV (pour In) |
≤ 0,65 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,6 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (pour In) |
≤ 1,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (pour In) |
≤ 0,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 208 V AC (5 s / mode résistance) |
229 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 175 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 175 V AC |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 264 V AC |
Courant nominal de décharge In (L-N) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (N-G) | 20 kA |
Circuits de protection | L-N |
L-G | |
N-G | |
Tension nominale | 120 V AC |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 2200 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 3160 V |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 2600 V |
Type SPD | 4CA |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2800675 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4046356624343 |
Poids par pièce (emballage compris) | 320,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 320,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2800676
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2800191
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg