TT-ST-M-2/2-24DC
-
Parafoudre
2858917
TERMITRAB, bloc de jonction à ressort avec parafoudre basse tension intégré et couteaux de sectionnement pour montage sur NS 35/7,5, tension UN 24 V DC, largeur de bloc : 6,2 mm, largeur de couvercle : 2,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Bloc de jonction à deux étages avec couteau de sectionnement |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 65,1 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Sens de l'action | Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Courant de référence | 300 mA (45 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA (par circuit) |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1,86 VA |
Courant résidual IPE | ≤ 20 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA (par circuit) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 5 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
200 A (au total) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 40 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 40 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 40 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 45 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 40 V (statique) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,6 dB (500 kHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (170 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (40 kHz / 600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 50 Ω | typ. 3 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 1 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 600 Ω | typ. 250 kHz |
Capacité (fil-terre) | 2 nF |
Résistance par circuit | 9,4 Ω ±10 % |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 315 mA |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 1 kA | |
C3 - 100 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | max. 2000 m |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / CEI 60664-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
Remarque | 2008 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
Remarque | 2009 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2858917 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL2224 |
GTIN | 4017918938017 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,95 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 28,79 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Produits compatibles
-
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808749
-
TT-D-STTCO-BK - Flasque d'extrémité 2858894
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg