SFP2-1S-1-20A-120AC-PT
-
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
1292419
Filtre CEM (filtre réseau) pour systèmes AC monophasés, pour le montage sur rail DIN NS 35, parafoudre intégré (UL type 2CA SPD, CEI type 2 SPD), tension nominale : 120 V AC, intensité nominale : 20 A
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'utilisation dans des systèmes informatiques entre L-PE est possible uniquement si les parties conductrices exposées des équipements de l'installation basse tension sont raccordées au dispositif de mise à la terre de la station de transformation. (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des parties conductrices exposées de l'installation des récepteurs basse tension. RE = RA selon la norme CEI 60364-4-44:2007 figure 44.A1 et tableau 44.A1). |
Type de produit | Filtre secteur |
Système d'alimentation CEI | TN |
TT | |
IT | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | T2 |
Types EN | T2 |
Nombre de ports | Two |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | ≤ 6 W |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
250 V DC (250 mA DC) | |
Courant de service | 100 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (48 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 10 |
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 133 mm |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau isolant | PC |
Matériau du boîtier | PC-GF10 |
Métal |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Tension nominale UN | 120 V AC (TN) |
120 V AC (TT - uniquement avec un disjoncteur différentiel) | |
120 V AC (Technologie de l'information - voir texte d'information) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 150 V AC |
Courant de charge nominal IL | 20 A (50 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
Tension d'essai de référence UREF | 132 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 5 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,6 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 229 V AC (5 s / mode résistance) |
229 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 229 V AC (5 s / mode résistance) |
175 V AC (120 min / mode résistance) | |
1332 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Capacité (L-N) | 2x 1 µF ±20 % (X2-250 V) |
10 nF ±20 % (X2-275 V) | |
Capacité (L-PE) | 3,3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
Capacité (N-PE) | 3,3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
Protection max. en amont nécessaire | 20 A (MCB B) |
Perte d'insertion aE, sym. | 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) |
Perte d'insertion aE, asym. | 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 6 kA AC |
Données de filtre | |
Résistance de décharge | 940 kΩ (±1 %) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 15g (Demi-onde sinusoïdale / 6 ms / 100x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 1g (1-150 Hz / 10 cycles / XYZ) |
Conformité/homologations | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 150 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 10 kA |
Protection de la tension nominale VPR | 500 V |
Courant nominal de décharge In | 5 kA |
Circuits de protection | L-N |
L-G | |
N-G | |
Tension nominale | 120 V AC |
Courant de charge nominal IL | 20 A (55 °C) |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 2CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
Tension de service DC | 250 V DC (250 mA DC) |
Courant de service AC | 100 mA AC ... 1 A AC |
Courant de service DC | 1 A DC (48 V DC) |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Section conduct. AWG | 12 ... 10 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 + A11:2018 |
Normes/prescriptions | EN 60939-2 |
Remarque | 2006 + AMD1:2023 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1292419 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CLC161 |
GTIN | 4063151525644 |
Poids par pièce (emballage compris) | 812 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 620 g |
Numéro du tarif douanier | 85480090 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27420208 |
ECLASS-15.0 | 27420208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002564 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Avantages
Protection fiable des équipements sensibles contre les perturbations dues aux câbles à haute fréquence et contre les impulsions de surtension et de courant de choc
Atténuation efficace avec une bobine couplée au courant et des condensateurs X et Y
Utilisation polyvalente grâce à une conception universelle du circuit
Parafoudre basse tension efficace côté entrée et côté sortie du filtre CEM
Convivial grâce à la simplicité du montage et de l'installation avec la technologie de raccordement Push-in (PT)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg