D-UFB-IB-S-RBO
-
Parafoudre
2748360
Adaptateur avec protection antisurtension pour la sortie de bus interstation à 2 conducteurs. Raccordement : Connecteur femelle D-SUB 9, connecteur mâle avec cordon d'env. 20 cm, pied encliquetable pour montage sur NS 32 ou NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C3 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
Type | Adaptateur pour montage sur profilé |
Paires de fils par module | 2 |
Tension nominale UN | 5 V DC |
Type de raccordement | D-SUB-9 |
Largeur | 16,5 mm |
Hauteur | 112,8 mm |
Profondeur | 70 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 5,8 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-brins) | 5,8 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 5,8 V DC |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 300 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 300 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | 350 A |
Courant de choc cumulé (8/20) µs | 1,5 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 350 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 35 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 35 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 12 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 12 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 12 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 30 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 30 V |
Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 30 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 35 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 35 V |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 500 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | 0,1 dB (≤ 7 MHz) |
0,1 dB (≤ 8,5 MHz) | |
0,1 dB (jusqu'à 2,5 MHz, système 600 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 100 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | > 100 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | typ. 30 MHz |
Capacité (fil-fil) | 50 pF |
Capacité (fil-terre) | 50 pF |
Capacité (fil-masse du signal) | 50 pF |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 500 V / 250 A |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP10 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2748360 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL3113 |
GTIN | 4017918062514 |
Poids par pièce (emballage compris) | 226,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 154,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg