PSM-EG-RS232/LWL-K
-
Convertisseurs fibre optique
2761363
Convertisseur d'interface, pour convertir les signaux de données de RS 232 (V.24) à la fibre optique polymère ou PCF, raccordement : F-SMA, montage sur profilé
Informations détaillées concernant le produit
Isolation galvanique | RS-232//alimentation |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,68 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 2,5 kV AC |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant absorbé typique | max. 70 mA |
Signal | point à point |
Voies de transmission | 2 (1/1), RxD, TxD, duplex intégral |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission | 204,17 µW (-6,9 dBm pour 980/1000 µm) |
19,5 µW (-17,1 dBm pour 200/230 µm) | |
Puissance d'émission minimale | min. -6,9 dBm (980/1000 µm) |
min. -17,1 dBm (200/230 µm) | |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | min. 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km avec connecteur à montage rapide) |
min. 400 m (avec F-S 200/230 9 dB/km, avec système de raccordement rapide) | |
Type de raccordement | Connecteur F-SMA |
Longueur d'onde | 660 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | min. -26,4 dBm (980/1000 µm) |
min. -27,9 dBm (200/230 µm) | |
Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Débit série | 64 kbits/s |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
MINICONNEC | |
Distance de transmission | 15 m |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 112 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | ABS |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Fibre en polymère | |
Fibre PCF |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Isolation galvanique | RS-232//alimentation |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2761363 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC224 |
GTIN | 4017918064655 |
Poids par pièce (emballage compris) | 253,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 252 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg