PI-EX-THC-I-NC
-
Convertisseur de signaux
2835600
Thermocouple Ex i et entrée mV : transforme les signaux des thermocouples et sources mV installés en zone Ex et envoie un signal 4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Librement programmable. Isolation galvanique à 3 voies. Configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le module électronique s'enfiche dans une embase. |
Type de produit | Temperature transmitter |
Application | Température |
Nombre de voies | 1 |
Erreur typique due à la soudure froide | 1,5 °C |
Coefficient de température typ. | ± 0,003 % (de la valeur d'entrée /°C) |
Erreur de transmission max. | < 0,12 % (de la déviation maximale 20 mA, à 20 °C, plage d'entrée de -75 mV ... 75 mV) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 250 V |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Isolation galvanique | 250 V |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 35 V DC |
Courant max. absorbé | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
Mesure | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Configurable/programmable | programmable, non configuré |
Types de capteurs utilisables (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
500 °C ... 1820 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
Plage de signal mV linéaire | -75 mV ... 75 mV (Etendue de mesure minimale 3 mV) |
Précision de mesure | ± 15 µV ou ± 0,05 % de la valeur d'entrée, si ce résultat est supérieur, à 20 °C |
Signal | |
Description de la sortie | Sortie courant |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (Précision de la sortie : ±11 µA) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 600 Ω |
Comportement en cas de défaut du capteur | Dépassement haut/bas ou hors service, la LED clignote |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 1,1 V |
Courant de sortie max. Io | 4 mA |
Puissance de sortie max. Po | 1 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V AC |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 48,7 mH / 22 µF |
Affichage d'état | LED verte pour l'alimentation, clignote en cas de défaut du capteur |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 145 mm |
Profondeur | 147 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, USA / Canada | |
Repérage | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
Référence | 2835600 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DKSXXX |
GTIN | 4017918890056 |
Poids par pièce (emballage compris) | 102,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | GB |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg