Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément
Type de produit
Connecteurs circulaires (côté appareil)
Référence
1596323
Conditionnement
40 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRAFL
GTIN
4046356210638
Poids par pièce (emballage compris)
34,36 g
Poids par pièce (hors emballage)
31,02 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)