CK1,6-ED-2,50ST AU
-
Contact à sertir
1674927
Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14