CK1,6-BR-2,50BU OIC AG
-
Contact à sertir
1004383
Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, roulés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage Cu, nickelé, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16 ... 14, Produits en bande