CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Connecteurs pour C.I. HDMI
1332071

Connecteurs pour C.I. HDMI, design: HDMI A, nombre de pôles: 19, 14 Gbit/s, Sertissage SMD, indice de protection: IP20, type de raccordement: Raccordement soudé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Optimisé pour le procédé de soudage par refusion CMS
Transmission fiable des vidéos 4K
Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande