SACC-EC-M12FS-4CON-M16/0,5
-
Connecteur encastrable
1501621
Connecteur femelle encastrable pour capteurs et actionneurs, 4 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable avec cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm2