SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 - Embases paroi avant
1525584

Embases paroi avant, 2-pôles exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, Connecteur mâle, droit, M12, codage: B, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Raccordement de câble, longueur de câble: 10 m, PROFIBUS

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option