RC-12S1N8A80EF - Connecteur de câble
1599201

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles