UC-09P1N1290ACX
-
Connecteur prolongateur
1242094
M23, Connecteur prolongateur, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 11,5 mm ... 13,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)