The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SPC 16/ 9-ST-10,16 - Connecteur mâle pour C.I.
1711336

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 16 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Ag, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: SPC 16/..-ST, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 16, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté