The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MSTB 2,5/11-ST - Connecteur mâle pour C.I.
1754627

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 11, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs