MCV 1,5/ 5-G-3,81 AU - Embase de circuit imprimé
1861976

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MCV 1,5/..-G, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques