The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MCC 0,5/13-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I.
1012278

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,75 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 13, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 13, gamme d'articles: MCC 0,5/..-ST, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON FMC 0,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles





Avantages

Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes quantités
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles en option