ICC25-PSC1,5/5-3,5-7035 WCD - Connecteur pour C.I.
1633128

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 150 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: ICC..-PSC1,5/..-3,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: ICC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante sans éléments de détrompage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase
Densité d'assemblage élevée avec le pas de 3,5 mm