FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81BUBD9Q - Connecteur pour C.I.
1010129

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: bleu, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: FRONT-MC 1,5/..-STF, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté