DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I.
1027611

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,75 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 18, gamme d'articles: DMCC 0,5/..-ST, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON DFMC 0,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes quantités
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles en option