VS-08-DSIV-L180-HYB SCOX
-
Connecteur d'appareil face arrière
1239824
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage: Y, Montage circuits imprimés, M12 x 1, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de montage | Montage circuits imprimés M12 x 1 |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Détrompage | Y |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Longueur du picot | 2,3 mm |
2,3 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PPA |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | > 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC (Puissance et données) |
50 V DC (Puissance et données) | |
Intensité nominale IN | 0,5 A (Données) |
6 A (Alimentation) | |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
Type de contact | Connecteur femelle |
Couple de serrage | 1,5 Nm ... 2 Nm (Boîtier, côté châssis) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
Détrompage | Y |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (après enfichage) |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Référence | 1239824 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Product key | ABQAIA |
GTIN | 4063151432195 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11,259 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9,91 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg