UTRE 6-2/4
-
Connecteur de test
3069805
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de test |
Nombre de pôles | 4 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de connexions | 8 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Nombre de raccordements par étage | 8 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 65,2 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 56,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 69,3 mm |
Pas | 8,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
Référence | 3069805 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | BE6112 |
GTIN | 4046356961561 |
Poids par pièce (emballage compris) | 206 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 206 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 6-8 - Pont enfichable 3032470
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBS 1/3-8 - Pont enfichable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Pont enfichable 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Pont enfichable 3032402
-
FBSR 16-8 - Pont enfichable 3033816
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
AP-ME METER - Profilé de recouvrement 3034361
-
APH-ME - Support de capot de protection 3034374
-
APT-ME - Support de capot de protection 3034358
-
PC-UTWE-TRI - Languette de détrompage 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Connecteur d'essai 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Connecteur d'essai 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Connecteur d'essai 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Connecteur d'essai 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Connecteur d'essai 3069469
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptateur de test 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptateur de test 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptateur de test 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Bornier de test 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Bornier de test 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Bornier de test 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Bornier de test 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Bornier de test 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Bornier de test 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Bornier de test 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Bornier de test 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Bornier de test 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Bornier de test 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Tournevis 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis 1212588
-
FTPR-2/4 - Connecteur d'essai 3001681
-
FTP-2/4 - Connecteur d'essai 3001706
-
FBP-2/4 - Fiche borgne 3069875
Avantages
Gain de place grâce aux réglettes de fiches test modulaires compactes
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg