VAL-MS 1000PV-UD ST
-
Fiche parafoudre type 2
2805554
Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme de produits VAL-MS 1000DC...
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres PV |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 400 V AC |
Type de raccordement | Connecteur pour système débrochable FLASHTRAB/VALVETRAB |
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 52,4 mm |
Profondeur | 54,5 mm |
Graduation | 1 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | 1L-N/PE |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 580 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 250 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 0,15 VA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,5 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL/gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
Remarque | 2005 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
Remarque | 2002 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2805554 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1324 |
GTIN | 4046356465496 |
Poids par pièce (emballage compris) | 100 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 100 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg