SACC-M12MR-5SC SH DN - Connecteur de données
1549803

Connecteur de données, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: A, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement