SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1436961

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, Connecteur mâle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, codage: A, Montage face arrière, M12 x 1, Picots de soudage, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit