SACC-DSI-M8MS-5CON-M8-L180 DN - Connecteur d'appareil face arrière
1424242

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, codage: B, Montage face arrière, M8 x 1, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé