RC-17P1N125200 - Connecteur d'appareil face arrière
1613118

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles