SAC-5P- 7,5-441/MINFR PWR
-
Câble d'alimentation
1419807
Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, codage: A, longueur de câble: 7,5 m, 2,5 mm2 de section de conducteur, pour alimentation en énergie
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Alimentation électrique |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau de surface de prise | TPU |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4000 V |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ |
Tension nominale UN | 63 V DC |
Intensité nominale IN | 13 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 7,5 m |
PUR/PVC gris [441] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 195 kg/km |
Style UL AWM | 20234 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC gris [441] |
AWG ligne de signaux | 14 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 50x 0,25 mm |
Section de câble | 5x 2,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 10,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, vert/jaune |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 7,98 Ω/km |
Tension nominale câble | 500 V AC |
Tension d'essai | 4000 V AC |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 81 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 162 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
selon la norme UL VW1 | |
selon CSA FT1 | |
Résistance à l'huile | selon HD 22.10 |
selon VDE 0282 chapitre 10 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
5 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | 5 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1419807 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1FDA |
GTIN | 4046356537551 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 515,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 515,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430925
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Outil 1212512
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg