Factoryline WLAN EPA Pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN.
L'adaptateur de port Ethernet FL WLAN est un adaptateur WLAN industriel permettant la connexion économique des appareils compatibles Ethernet à votre réseau WLAN. Un module radio et une antenne sont déjà intégrés dans l'adaptateur de port Ethernet compact et robuste. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et ensuite simplement reliée à l'appareil d'automatisation via un câble Ethernet doté d'une technologie de raccordement M12. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.
Installation simple sur le terrain
Installation facile et rapide
L'adaptateur de port Ethernet constitue la solution simple permettant de rendre des appareils d'automatisation industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est installée directement sur le terrain et reliée à l'appareil d'automatisation par un câble Ethernet M12.
Avantages :
- Module IP65 compact avec antenne intégrée
- Raccordements M12 pour Ethernet et pour la tension
- Montage facile sur le terrain
Configuration simple grâce au bouton Mode
Installation simple et sécurisée grâce à une configuration automatique
Le bouton Mode permet de créer facilement et rapidement des petits réseaux et des réseaux point-à-point sécurisés sans effectuer de configuration. Il est également possible d'effectuer la configuration via le navigateur web.
Configuration et commande simples du FL EPA 2
Autres réglages par des ordres AT
Le module WLAN EPA peut être configuré automatiquement par des ordres AT à l'aide d'un automate ou être commandé pendant son fonctionnement. Il est aussi possible d'utiliser cette interface pour le diagnostic des liaisons radio.
Aperçu du FL EPA
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Caractéristiques | ||
| Normes WLAN | EEE 802.11 a/b/g | EEE 802.11 a/b/g |
| Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) | 2,4 GHz : canal 1-11 | 5 GHz : canal 36-140 (client) | 5 GHz : canal 36-48 (point d'accès) | 2,4 GHz : canal 1-11 | 5 GHz : canal 36-140 (client) | 5 GHz : canal 36-48 (point d'accès) |
| Débit de données max. (brut) | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| Débit de données max. (net) | < 20 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
| Modes de fonctionnement | Client (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients) | (micro point d'accès) | Passerelle sans fil entre deux FL EPA | Client (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients) | (micro point d'accès) | Passerelle sans fil entre deux FL EPA |
| Puissance maximale d'émission | 2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes) | 5 GHz : 15 dBm (avec antennes) | 2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes) | 5 GHz : 15 dBm (avec antennes) |
| Nombre d'antennes | 1 (interne) | 1 raccordement RSMA (externe) |
| Indice de protection après l'installation | IP65 | IP65 |
| Température ambiante (en service) | -30 °C ... +65 °C | -30 °C ... +65 °C |
| Alimentation en tension | 9-30 V DC, max. 1,7 W | 9-30 V DC, max. 1,7 W |
| Alimentation en tension | Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth | Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth |
| Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Comparatif d'autres produits WLAN
Comparez les caractéristiques de nos différents modules radio WiFi et trouvez facilement le produit qui vous convient.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Module radio compact pour antennes externes |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
La solution WLAN pour la construction mécanique |
|
| Montage | Sur l'armoire électrique, des machines, etc. Montage à un trou | |
| Normes WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Débit de données maximum (brut) | 300 Mbit/s | |
| Débit de données maximum (net) | >60 Mbit/s | |
| Antennes comprises | Oui : deux internes (5 dBi) | |
| Puissance maximale d'émission | 20 dBm (avec antennes) | |
| ATEX/CEI Ex | Non | |
| Classe 1, division 2 | Oui : WLAN 1101, 2101 | |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 210x) | |
| Plusieurs interfaces WLAN | Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client | |
| Nombre maximum de clients WLAN par AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
| Liaisons | 1 RJ45 | |
| Indice de protection | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
| En savoir plus | En savoir plus |