E S6 A 120X120X100
-
Boîte de jonction
0899009
Boîte de jonction, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 120 mm x 120 mm x 100 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Équerre de fixation avec vis de montage
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives