C S4 A 400X260X160
-
Boîte de jonction
0899577
Boîte de jonction, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 400 mm x 260 mm x 160 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives