The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tableau de bord du Time Series Data Service sur un moniteur

Time Series Data Service : toutes les données de processus disponibles de manière centralisée

Le Time Series Data Service permet des visualisations et des analyses numériques sur mesure des données dans des tableaux de bord individuels. Les dépassements de seuil peuvent être configurés de manière flexible et des notifications sont envoyées aux personnes compétentes. Afin de prendre des décisions basées sur les données de manière efficace et fiable, le Smart Service offre, grâce à son adaptabilité, un soutien à une multitude de domaines d'application et d'industries.

Avantages du service connecté : Time Series Data Service

  • Consultation des données de processus de partout, à tout moment, via un service cloud évolutif
  • Visualisation rapide et précise de tous les paramètres pertinents, tels que les vitesses de rotation d'une éolienne, les températures de moteurs, les débits ou encore les taux de rejet
  • Utilisation universelle et liberté au niveau des fonctions grâce à des tableaux de bord facilement configurables basés sur le web
  • Utilisation de tableaux de bord individuels configurables ou de tableaux de bord prédéfinis via la bibliothèque de tableaux de bord TSD

Des tableaux de bord personnalisés pour une transparence totale des données


Données de séries chronologiques affichées dans le widget Graph

Widget Graph flexible pour visualiser les données de séries chronologiques

Le widget Graph offre l'une des possibilités les plus courantes mais aussi les plus flexibles pour afficher des données de séries chronologiques. Il peut être adapté individuellement à différents cas d'application et permet une visualisation conviviale.

Les possibilités de personnalisation sont nombreuses : qu'il s'agisse de la couleur, du remplissage, du repérage ou des unités, le widget Graph peut être adapté avec précision aux exigences de chacun.

Un autre point fort est la possibilité de créer des alertes directement via le widget. Les utilisateurs peuvent ainsi être informés automatiquement lorsque des valeurs limites définies sont dépassées, ce qui garantit une réaction rapide aux événements critiques.

Diagramme camembert dans Time Series Data Service

Widget intuitif Pie-Chart pour visualiser les rapports entre les données

Le widget Pie-Chart permet une représentation simple et intuitive des rapports afin de rendre les répartitions visibles en un coup d'œil. Il est idéal pour mettre en évidence visuellement les relations et les proportions.

Le widget permet d'afficher aussi bien des valeurs totales que des pourcentages. La visualisation peut être adaptée individuellement aux besoins des utilisateurs – des couleurs et repérages aux unités et autres éléments de représentation.

Grâce à son adaptabilité, le widget Pie-Chart aide les utilisateurs à communiquer des données complexes de manière claire et compréhensible.

Widget Gauge avec valeurs limites définies

Une saisie claire de l'état avec le widget Gauge

Le widget Gauge offre un moyen efficace de présenter les données de manière à ce que les utilisateurs puissent voir l'état actuel en un coup d'œil. La visualisation se fait à l'aide de zones d'acceptation définies, par exemple sous la forme de zones de couleur comme le vert pour "OK", le jaune pour "Avertissement" et le rouge pour "Critique".

Une caractéristique particulière du widget est la flexibilité dans la définition des valeurs limites : il est possible de définir autant de valeurs limites que l'on veut et de les afficher clairement dans le widget. Grâce à cette représentation intuitive, le widget Gauge aide à interpréter rapidement les données et à réagir à temps aux évolutions critiques.

Messages en texte clair et codes couleur des données avec le widget Stat

Messages en texte clair et codes couleur des données avec le widget Stat

Le widget Stat permet d'afficher des données individuelles telles que la dernière valeur, la valeur la plus élevée, la valeur la plus basse ou la valeur moyenne. Il est ainsi possible de visualiser de manière claire et ciblée des indicateurs importants.

Un point fort particulier est la fonction de configuration de codes couleur qui permettent une évaluation rapide de l'état. Il est ainsi possible, par exemple, de représenter les valeurs jusqu'à 80 en vert, les valeurs supérieures à 80 en jaune et les valeurs supérieures à 100 en rouge.

En outre, le widget permet de configurer des messages en texte clair qui peuvent être générés automatiquement sur la base des données. Cette fonction permet d'associer des valeurs numériques à des messages significatifs, tels que : 'Tout fonctionne normalement' (jusqu'à 80), 'La machine chauffe' (au-delà de 80) ou 'La machine est mise à l'arrêt' (au-delà de 100).

Grâce à la combinaison d'indicateurs en couleur et en texte clair, le widget Stat aide les utilisateurs à interpréter intuitivement des données complexes et à prendre des mesures immédiates.

Aperçu des alarmes avec le widget Liste d'alertes

Aperçu et gestion des alertes avec le widget Liste d'alertes

Le widget Liste d'alertes offre un aperçu central de toutes les alertes configurées. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter efficacement l'état actuel des données surveillées ou afficher les changements d'état dans un laps de temps défini.

L'affichage peut être adapté de manière flexible : l'utilisateur décide si seules les alertes avec un jour donné ou provenant d'un tableau de bord spécifique doivent être affichées. Il est ainsi plus facile de se concentrer sur les informations pertinentes.

Une fonctionnalité particulièrement pratique est le lien direct vers le widget dans lequel l'alerte en question a été créée. En un seul clic, l'utilisateur obtient des informations détaillées sans devoir chercher longtemps la source.

Le widget Liste d'alertes allie clarté et efficacité et permet aux utilisateurs de toujours garder le contrôle de leurs alertes.

Widget Stat : de nombreuses possibilités d'utilisation Une flexibilité maximale pour votre surveillance et visualisation des données

Widget Stat avec messages en texte clair
mWh dans le widget Stat
État de l'appareil dans le widget Stat
Diagramme de la courbe de charge de la batterie
Stats avec Value Replacement (remplacement des valeurs)

Exemples d'applications variées du Time Series Data Service Détails des possibilités d'utilisation dans toutes les industries

Tableau de bord du Time Series Data Service pour les compteurs de services publics
Tableau de bord pour le matériel de fiabilité de la puissance
Tableau de bord pour les systèmes de stockage d'énergie sur batterie
Tableau de bord du Time Series Data Service pour les compteurs de services publics

Le Time Series Data Service offre une solution complète pour les compteurs de services publics en collectant, surveillant et analysant les données énergétiques. Ces données couvrent différentes formes d'énergie telles que l'électricité, le gaz, l'eau et la chaleur.

Grâce à des tableaux de bord configurables de manière individuelle, les utilisateurs peuvent surveiller les paramètres importants afin d'optimiser la consommation d'énergie et de détecter les problèmes à un stade précoce. Cela permet aux entreprises de réduire leurs coûts énergétiques et de gérer plus efficacement la distribution d'énergie. De plus, la saisie et l'analyse précises des données énergétiques permettent de respecter les réglementations officielles et d'établir les rapports correspondants.

En savoir plus sur Proficloud.io

Tableau de bord pour le matériel de fiabilité de la puissance

La combinaison du Time Series Data Service avec les solutions de disponibilité des installations de Phoenix Contact offre de nombreux avantages pour une alimentation électrique fiable et des processus d'exploitation efficaces.

Grâce à la surveillance continue de l'alimentation électrique et des sous-systèmes, les problèmes potentiels peuvent être détectés et résolus à temps, ce qui augmente durablement la disponibilité du système. Les données disponibles permettent de cibler les travaux d'entretien sur la base des conditions de fonctionnement réelles. Cela permet de réduire les pannes imprévues et de prolonger la durée de vie des appareils utilisés.

Tous les paramètres pertinents sont saisis et visualisés de manière centralisée, ce qui garantit une vue d'ensemble et une traçabilité complètes. En outre, le Time Series Data Service peut déclencher automatiquement des alertes en cas de dépassement des limites, ce qui permet de prendre des mesures immédiates.

Grâce à cette puissante synergie, les entreprises assurent non seulement la fiabilité de leur alimentation électrique, mais optimisent en même temps leurs processus opérationnels et réduisent leurs coûts.

En savoir plus sur Proficloud.io

Tableau de bord pour les systèmes de stockage d'énergie sur batterie

Une solution évolutive prête à l'emploi pour le déploiement de systèmes de stockage d'énergie sur batterie est fournie par la combinaison de matériel performant et de services intelligents. Cette combinaison permet de maximiser rapidement et efficacement les avantages du stockage d'énergie.

Des aperçus complets des principaux paramètres de santé, tels que les cycles de charge, les températures et l'état général du stockage d'énergie, sont fournis par les tableaux de bord. En outre, des valeurs métriques détaillées sont fournies sur les données de charge, dont le niveau de charge, la charge maximale et les capacités disponibles pour la charge.

Dans le domaine des énergies renouvelables où l'électricité ne peut pas toujours être entièrement injectée dans le réseau, les systèmes de stockage sur batterie sont essentiels. L'énergie excédentaire peut être stockée temporairement et injectée ultérieurement afin d'assurer la stabilité du réseau. Pour une efficacité maximale, une vue d'ensemble claire de la production d'énergie et de l'état du stockage est nécessaire.

Une simple pression sur un bouton suffit pour afficher cet aperçu - sans avoir à développer ses propres tableaux de bord. L'efficacité est accrue et le contrôle des systèmes d'énergie est toujours conservé.

Si les tableaux de bord doivent être enrichis et adaptés avec des notifications par e-mail ou d'autres valeurs métriques, ils peuvent être enregistrés dans des dossiers spécifiques et les tableaux de bord prédéfinis peuvent être optimisés davantage.

En savoir plus sur Proficloud.io

Tableau de bord pour l'énergie éolienne
Tableau de bord du Time Series Data Service pour un exemple de production
Monitoring de l'énergie solaire
Tableau de bord pour l'énergie éolienne

La surveillance des installations d'énergie éolienne offre de multiples avantages, allant de l'optimisation du temps de fonctionnement à une meilleure planification des fenêtres de maintenance.

Le Time Series Data Service et les tableaux de bord personnalisables, le tout combiné au matériel fiable de Phoenix Contact, permettent aux exploitants de parcs éoliens de gérer leurs installations plus efficacement. La mesure du givre sur les pales de rotor permet ainsi, par exemple, d'éviter l'arrêt préventif des éoliennes. Si la valeur mesurée dépasse une valeur seuil définie, une notification automatique est envoyée et le fonctionnement de l'installation peut être arrêté afin d'éviter tout dommage.

De plus, la surveillance de la santé structurelle des installations d'énergie éolienne permet une planification plus précise des fenêtres de maintenance. Un autre point fort de la solution de Phoenix Contact réside dans la mesure des impacts de foudre, ce qui permet de détecter les dommages à un stade précoce et de prendre des mesures plus rapidement.
Avec cette solution complète, Phoenix Contact aide les exploitants de parcs éoliens à augmenter l'efficacité opérationnelle tout en garantissant la sécurité.

En savoir plus sur Proficloud.io

Tableau de bord du Time Series Data Service pour un exemple de production

L'utilisation de mesures proactives basées sur des notifications automatiques dans le Time Series Data Service permet de réduire les processus de travail manuels. La surveillance de la température des moteurs, des débits ou des taux de rejets permet de rendre les tâches de maintenance prévisibles dans la production, ce qui permet d'économiser à la fois du temps et de l'argent.

Dans la production, la surveillance continue de ces paramètres augmente l'efficacité et la fiabilité des machines et des installations. L'analyse des données de température, de débit et de rejet permet de détecter et de résoudre les problèmes potentiels à un stade précoce, avant qu'ils n'entraînent des défaillances coûteuses. Cela permet une planification et une exécution optimales des travaux de maintenance, ce qui rend les processus de production plus fluides et augmente la disponibilité des installations.

En savoir plus sur Proficloud.io

Monitoring de l'énergie solaire

Une vision transparente des données des parcs solaires est essentielle pour promouvoir l'efficacité et la durabilité de l'énergie solaire industrielle. Le Time Series Data Service offre une solution complète pour la surveillance et l'analyse de toutes les données opérationnelles pertinentes. Les exploitants de parcs solaires peuvent ainsi collecter, stocker et visualiser des données de séries temporelles afin d'optimiser en permanence les performances de leurs installations.

Les possibilités de visualisation flexibles permettent de créer des tableaux de bord individuels qui offrent une vue d'ensemble claire des chiffres clés tels que le rendement énergétique, l'ensoleillement et les températures des modules. La fonction de surveillance des valeurs limites détecte les écarts de manière fiable et informe les parties prenantes concernées. Les problèmes peuvent ainsi être détectés et résolus à un stade précoce, ce qui contribue à minimiser les pannes et à augmenter l'efficacité.

En savoir plus sur Proficloud.io

5 cas d'application :
Smart Services dans la pratique

Découvrez comment les entreprises utilisent nos services de cloud computing dans tous les secteurs afin d'améliorer facilement et rapidement leur efficacité au quotidien.

Découvrez les Smart Services
Livre blanc sur les Smart Services

Bibliothèque de tableaux de bord TSD Visualiser les données en quelques secondes

La bibliothèque de tableaux de bord TSD propose une sélection de tableaux de bord préconfigurés sur la base du matériel éprouvé de Phoenix Contact, comme les appareils de la gamme de fiabilité de la puissance, ou développés pour des cas d'utilisation indépendants du matériel, comme les systèmes de stockage d'énergie sur batterie.

Ces tableaux de bord sont évolutifs et préparés de telle sorte qu'il suffit de les alimenter en données pour qu'ils fournissent les principales informations pertinentes en quelques étapes. Vous gagnez ainsi du temps et pouvez commencer directement la surveillance et l'analyse.

Les tableaux de bord peuvent être adaptés de manière flexible pour répondre aux exigences individuelles. Ajoutez par exemple un système de notification pour réagir aux événements critiques ou consolidez plusieurs tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble plus complète – en fonction de vos besoins.

Autre avantage : la bibliothèque de tableaux de bord TSD est continuellement développée et étendue et il est donc judicieux de la consulter régulièrement pour profiter de nouvelles fonctions et de nouveaux cas d'utilisation.
Utilisez la bibliothèque de tableaux de bord TSD pour démarrer directement – sans avoir à partir de zéro.

Surveillance standard pour le matériel de Phoenix Contact et les cas d'utilisation indépendants des appareils

Tableau de bord de la bibliothèque de tableaux de bord TSD avec le matériel CAPAROC
Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec QUINT4
Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec le TRIO3
Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec EMpro
Tableau de bord de la bibliothèque de tableaux de bord TSD avec le matériel CAPAROC

Surveillez le matériel intelligent de Phoenix Contact ou utilisez la bibliothèque de tableaux de bord TSD pour des cas d'utilisation indépendants des appareils – simplement et efficacement. Grâce à la connexion continue, vous avez un accès direct aux données historiques afin d'analyser les tendances et d'identifier rapidement les changements soudains.
Les tableaux de bord vous aident à exploiter pleinement la puissance de votre matériel tout en fournissant des informations importantes sur les cas d'utilisation courants. Non seulement ils vous aident à planifier des mesures telles que des remplacements mais ils veillent également à ce que vous receviez à tout moment des informations pertinentes, le tout avec un minimum d'effort.
Misez sur la bibliothèque de tableaux de bord TSD pour surveiller efficacement vos systèmes et prendre des décisions basées sur les données.

Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec QUINT4

Les tableaux de bord de la bibliothèque de tableaux de bord TSD sont entièrement préconfigurés et prêts à l'emploi. Il suffit de les alimenter en données pour qu'ils fournissent directement des informations précieuses. Gain de temps et démarrage sans effort - les tableaux de bord sont prêts à visualiser et analyser les données de manière efficace.

Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec le TRIO3

Pour les cas d'utilisation plus complets, les tableaux de bord de la bibliothèque de tableaux de bord TSD peuvent être personnalisés à tout moment. Les systèmes de notification sont également adaptés et créés en quelques clics.

Bibliothèque de tableaux de bord TSD avec EMpro

Ce qui fonctionne pour un appareil fonctionne aussi pour 10, 100 ou même 1 000. Les tableaux de bord de la bibliothèque de tableaux de bord TSD sont conçus pour reconnaître automatiquement les données entrantes et les afficher de manière flexible et évolutive.

Qu'il s'agisse de surveiller une petite application ou un vaste réseau, les tableaux de bord s'adaptent de manière transparente aux besoins et fournissent des aperçus précis, quelle que soit la quantité de données.

Découvrez en plus

Pour obtenir de plus amples informations, réserver une démonstration ou vous inscrire au Time Series Data Service, rendez-vous sur Proficloud.io :