KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane
1215683

Clavier à membrane pour ICS25x100, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur
Des boîtiers, des claviers et des écrans harmonisés
Positionnement de l'écran par configurateur