PRC FC-45/90-HSG 8-21 - Boitier
1065798

Boitier, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, tension de référence: 690 V AC, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm, Boîtier de connecteur sans élément de contact. Prière de commander les éléments de contact adaptés conformément à la liste des accessoires

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Interfaces polyvalentes grâce aux boîtiers de connecteurs mâles droits ou coudés
Fixation universelle des têtes de connecteurs en place avec la technique de raccordement vissé
Système modulaire pour une gestion des stocks optimisée
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries