The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Capot de raccordement
1453067

Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles