HC-M-B06-MFH-B-CI - Cadre support de module
1721366

Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), Raccordement Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, application: Cadre support de module, Pour l'encliquetage sans outil dans les boîtiers hauts des séries HC-STA et HC-EVO

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps important et manipulation améliorée : installation et montage faciles et sans outils de bout en bout grâce à la technologie de raccordement Push-in et au verrouillage Click-in innovant
Installation et montage sans outils du raccordement de la terre grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Une installation sécurisée : verrouillage audible et perceptible des éléments de contact dans le boîtier du connecteur
Connexion fiable : verrouillage résistant aux chocs et aux vibrations de l'élément de contact Click-in dans le boîtier, conformément à la norme DIN EN 61373
Intégration facile : les inserts de contact Click-in s'adaptent à tous les boîtiers hauts en plastique ou métalliques des séries HEAVYCONNEC STANDARD et EVO
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373