ME 17,5 PLATE-MSTBO GN - Cadre inséparable
2200408

Boîtier électronique sur rail DIN, Cache inséparable pour capot ME ME...OTP...MSTBO..., largeur: 15 mm, hauteur: 54 mm, profondeur: 4,75 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité