SACB-8/ 8-20,0PUR SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1403264
Câble pour capteurs/actionneurs
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage
IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application
Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».
Type de produit
Boîtier répartiteur
Référence
1403264
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
AF3CCA
GTIN
4046356646031
Poids par pièce (emballage compris)
2 488 g
Poids par pièce (hors emballage)
2 488 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440108
ETIM
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %