SAC-5P-M12MS/1,0-150/M12FR P+F
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1575039
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 1 m |
PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [151] | |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PUR, réticulé par irradiation, exempt d'halogène, orange [151] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | noir, marron, bleu, blanc, vert/jaune |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 57 Ω/km |
Tension nominale câble | 250 V (AC) |
Tension d'essai | 2000 V (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | min. 25 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | min. 40 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 59 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-50 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) | |
-40 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1575039 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CDA |
GTIN | 4046356433402 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,56 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 71,56 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg