SAC-4P-MS/0,3-500/M12FR-3L FB
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1420986
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 0,3 m, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire