SAC-3P-M12Y/2X2-PUR/M12FSB NLY
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1381109
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Répartiteur avec câble |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Résistance max. du conducteur | 58 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Cycles de flexion max. | 4000000 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 3 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 2 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 23 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 3,85 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant de fil) |
env. 0,50 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 19 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 38 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 38 mm, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥2000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1381109 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AF1COA |
GTIN | 4063151764746 |
Poids par pièce (emballage compris) | 132,669 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 132,669 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg