SAC-3P-15,0-170/4P-M8FR SO
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1529975
Câble pour capteurs/actionneurs, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, codage: A, longueur de câble: 15 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Résistance max. du conducteur | 77,6 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Cycles de flexion max. | 4000000 |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M8 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 15 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 24 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 3 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 3x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 4,40 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,38 mm (Isolant de fil) |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Pas de câblage, câblage total | 40 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 3000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 44 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 44 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants | |
résistant à l'eau de mer | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1529975 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1BBA |
GTIN | 4017918982133 |
Poids par pièce (emballage compris) | 350,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 350,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg