Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, destiné à charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2, compatible avec les prises côté infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00
-
Câbles de charge AC
1622160
CHARX connect, Type 2, câble: 7 m, CEI 62196-2, Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec caches de protection, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc