EV-T2M3C-1AC20A-10,0M2,5ESBK00 - Câbles de charge AC
1622653

CHARX connect, Type 2, câble: 10 m, droit, CEI 62196-2, Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans cache de protection, IMPORTANT : la transmission du signal dépend de la longueur du câble et peut en être affectée.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc