FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04
-
Câble de jonction FO
1171602
Câble fibre optique pré-équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, sans halogène, résistant à l'ozone et aux UV, dans une gaine de protection, pour pose fixe à l'intérieur, longueur : 3,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fiabilité élevée grâce à une excellente qualité
Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
Avec protocole de mesure individuel
Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
Protection complémentaire des câbles, grâce à la gaine de protection
PROFINET type B pour une utilisation flexible
Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles